Type | 材质 | |||
主体 | 滚珠 | 弹簧 | 表面处理 | |
PACK-HNTP | 相当于S10C | SUS304 | SWP-A | 铬酸盐光泽处理 |
型式 | - | M |
PACK-HNTP6 | - | 6 |
型式 | M | 适用型材 (系列) | A | B | E | T | L | L1 | ||||
Type | No. | |||||||||||
PACK-HNTP (1袋100个装) | 5 | 3 | 4 | 5 | HFS5 | 5.8 | 8.3 | 3.2 | 3.8 | 17 | 6 | |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | HFS6 | 7.8 | 11.5 | 6.3 | 6.8 | 17 | 6 | |
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | HFS8(-45) | 9.8 | 14.5 | 6.3 | 7.0 | 20 | 8 |
型式 | M | 适用型材 (系列) | A | B | E | T | L | L1 | ||||
Type | No. | |||||||||||
PACK-HNTP (1袋100个装) | 5 | 3 | 4 | 5 | HFS5 | 5.8 | 8.3 | 3.2 | 3.8 | 17 | 6 | |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | HFS6 | 7.8 | 11.5 | 6.3 | 6.8 | 17 | 6 | |
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | HFS8(-45) | 9.8 | 14.5 | 6.3 | 7.0 | 20 | 8 |
Type | 材质 | |||
主体 | 滚珠 | 弹簧 | 表面处理 | |
PACK-HNTP | 相当于S10C | SUS304 | SWP-A | 铬酸盐光泽处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|