型式 | - | A | - | B | - | R |
HFSMG5-2020 | - | A350 | - | B700 | - | R140 |
型式 | A 指定单位1mm | B 指定单位1mm | R* | 系列 | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | ||
Type | No. | ℓx | ℓy | ||||||
HFSMG HFSFMG | 5-2020 | 200~1500 | 200~1000 | 140 300* 500* | HFS5 | 0.50 | 183 | 0.742×104 | 0.742×104 |
型式 | A | |
Type | No. | |
HFSMG HFSFMG |
5-2020 | 200~300 |
301~400 | ||
401~500 | ||
501~600 | ||
601~700 | ||
701~800 | ||
801~900 | ||
901~1000 | ||
1001~1100 | ||
1101~1200 | ||
1201~1300 | ||
1301~1400 | ||
1401~1500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|