Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | 锁紧螺帽 | |||||
复位型 | 自锁型 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 表面处理 |
PXTAB | PXTYB | A2017 (黑色阳极氧化处理) | SUM22 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS631J1 | - | - |
PXTNB | PXTSB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | |||||||
PXTAS | PXTYS | SUS303 | - | SUS440C | 45HRC~ | - | - | - | ||
PXTNS | PXTSS | SUS303 | - |
价格说明
型式 | S (行程) | 螺距 (细牙) | D | D1 | B | M1 | ℓ | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | 负载(N) | ||||
Type | M | 复位型 | 自锁型 | min. | max. | ||||||||||||||
(复位型) PXTAB PXTNB PXTAS PXTNS | (自锁型) PXTYB PXTSB PXTYS PXTSS | 10 | 5 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | M3 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11.5 |
8 | 48 | 53 | 16 | ||||||||||||||||
12 | 6 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | M4 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 6.5 | 14.5 | ||
10 | 58.5 | 64.5 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 1.5 | 26 | 21.9 | 8 | M5 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 7.15 | 18 | ||
12 | 73 | 80.5 | 25 |
Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | 锁紧螺帽 | |||||
复位型 | 自锁型 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 表面处理 |
PXTAB | PXTYB | A2017 (黑色阳极氧化处理) | SUM22 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS631J1 | - | - |
PXTNB | PXTSB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | |||||||
PXTAS | PXTYS | SUS303 | - | SUS440C | 45HRC~ | - | - | - | ||
PXTNS | PXTSS | SUS303 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|