螺纹 | 复位型 | 自锁型 | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | 法兰 | (锁紧螺帽) | |||||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |||
细牙 | FPXA | FPXY | A2017 (黑色阳极氧化处理) | SUM22 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS631J1 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | - | - |
FPXK | FPXR | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
型式 |
FPXA8 |
型式 | 螺距 (细牙) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | SR | A | W | P | d | 负载(N) | |||
Type | M | 复位型 | 自锁型 | min. | max. | ||||||||||||||||
复位型 FPXA FPXK 自锁型 FPXY FPXR | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 10 | 13 | 2 | 20 | 46 | 34 | 6 | 3 | 9 |
8L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||
10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 2.5 | 20 | 48 | 36 | 5 | 11.5 | ||
10L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 3 | 22 | 55 | 40 | 8 | 6.5 | 14.5 | |
12L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 4 | 25 | 60 | 45 | 7.15 | 18 | ||
16L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|