Type | 销 | 主体 | 衬套 | 弹簧 | |||
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | |
GLPN | S45C | HRC50~55 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 | SUS304WPB |
型式 | - | S |
GLPN8 GLPN16 | - - | 10 25 |
型式 | 行程 | R | D | L | H | T | ℓ | C | d1 | P.C.D | 负载(N) | ||
Type | d | S | min. | max. | |||||||||
GLPN | 6 | 5 | 4 | 14 | 32 | 30 | 8 | 5 | 1 | 4.5 | 22 | 18 | 29 |
10 | 38 | 8 | 29 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 16 | 38 | 32 | 24 | 22 | 30 | |||||
10 | 42 | 14 | 30 | ||||||||||
10 | 10 | 6 | 20 | 48 | 40 | 8 | 1.5 | 5.5 | 30 | 26 | 47 | ||
15 | 52 | 15 | 47 | ||||||||||
12 | 15 | 8 | 22 | 52 | 42 | 32 | 27 | 48 | |||||
20 | 58 | 20 | 48 | ||||||||||
16 | 15 | 10 | 28 | 60 | 52 | 10 | 10 | 2 | 6.5 | 40 | 42 | 73 | |
25 | 70 | 22 | 73 | ||||||||||
20 | 20 | 12 | 32 | 70 | 56 | 44 | 48 | 86 | |||||
30 | 80 | 30 | 86 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|