Type | [ M ]材质 | 可使用 温度 | |||
主体 | 主球 | 副球 | 弹簧 | ||
PFPR | 聚缩醛 | 聚缩醛 | SUS440C | SUS631J1 | -30~80℃ |
型式(Type·D) |
PFPR15 |
型式 | D1 | D2 | L | S | L1 | d | A | B | E | C | 耐负载(N) | |||
Type | D | min. | min.-0.1mm | max. | ||||||||||
PFPR | 7 | 9 | - | 7.5 | 1.5 | 1 | 4.76 | 7.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 2 |
9 | 11 | 8.4 | 10 | 1.7 | 5.56 | 7 | 2.5 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | |||
13 | 15 | 12.4 | 15 | 2.8 | 8.73 | 1.2 | 3 | 0 | 0.3 | 7 | ||||
15 | 17 | 14.7 | 16.5 | 3.5 | 10.32 | 8.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0.3 | 11 | |||
20 | 22 | 19.4 | 22.5 | 5.2 | 1.5 | 15.88 | 10.5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 14 | |||
24 | 26 | 23.4 | 29 | 6.6 | 19.05 | 13.5 | 6.4 | 0 | 0.3 | 21 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|