Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 螺帽 | 调整环 | 可使用 温度 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
金属球头 | BPCF | SUS303 | SUS440C | 55HRC~ | SUS304-WPB | SUS303 | SUS304 | -30~80℃ |
树脂球头 | NPCF | 聚缩醛 | - |
型式 | 金属球头 | 树脂球头 | L | ℓ | M2 (细牙) | C | X | 拧入量最小时(X=0) | 拧入量最大时(X=Xmax) | |||||
Type | M1 (粗牙螺纹) | d | S | d | S | 负载(N) | 负载(N) | |||||||
min. | max. | min. | max. | |||||||||||
BPCF NPCF | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6.4 | 5 | 1 | 0~2.6 | 10 | 20 | 32 | 41 |
10 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 18 | 6.5 | 6 | 1.3 | 0~2.7 | 7 | 21 | 38 | 52 | |
12 | 7.1 | 1.8 | 7.1 | 1.8 | 22 | 6.6 | 8 | 1.8 | 0~2.8 | 3 | 29 | 42 | 62 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 螺帽 | 调整环 | 可使用 温度 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
金属球头 | BPCF | SUS303 | SUS440C | 55HRC~ | SUS304-WPB | SUS303 | SUS304 | -30~80℃ |
树脂球头 | NPCF | 聚缩醛 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|