产品概述
箱盖弹簧卡
相对于开放型弹簧卡外观呈覆盖型,兼具美观,也变夹取子端固定。
商品分为弹簧卡主体(母端),与固定端(子端)
商品分为3中尺寸规格,紧固量也有所不同, 请根据实际使用需求选择相对应的商品,选择方法以及紧固量的定义请参考规格概述

产品特点
【特点】
弹簧卡构造部位收纳于弹簧卡母端内部,固定后结构不外露,兼备商品美观性。
材质为SUS304不锈钢制,表面经过抛光处理,整体呈现非高光雾面效果。
在紧固量范围内,可以使用在被固定物体的外部,保证美观性。
规格概述
商品材质,表面处理概述:
・材质表
|
|
PKCS | 1 | 12(1.2) | 25 |
2 | 69(7) | 53 |
3 | 81(8.3) | 115 |

*拉伸负载是指紧固量为1mm时的值。

交货期可能发生延迟,请知晓。
使用案例
 |
使用案例:气动机器BOX化
|
案例说明: | 将气动机器放入BOX中,防止圆管配管杂乱・紧凑化 BOX中安装歧管块配置圆管 FRL组件、压力按钮等空气供给源设置在BOX外部,BOX中使用1根圆管供给氧气使其分叉 对于运送BOX本体时有效。电缆保护链简易装上只要一根圆管即可解决 |
注意事项
当根据尺寸图中开孔方式对商品进行固定时,子端与母端处于相对静止的状态,此时不发生紧固量约束。
当子端或母端因为被固定物体晃动等发生位移时,假设位移发生1mm的情况下,此时的拉伸负载为规格概述中的拉伸负荷量。
负载量为被固定物体的自重来衡量,若选定PKCS2的商品拉伸荷载为7KGF,则垂直置放时子端固定的最大重量为7KG,不可再受外力干扰。
若有振动等因素干扰则需要降低被固定物体商品自重,或选择更大的搭扣进行匹配。
相关产品