Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HHSMZL HHSMZR | SPCC | 铬酸盐光泽处理 |
HHSMYL HHSMYR | SUS304 | 镜面研磨 |
型式 |
HHSML50 HHSMYR75 |
型式 | W | T | (R) | D | *容许负载 (kg) | 重量 (g) | |
Type | L | ||||||
HHSMZL(左侧拔出型) HHSMZR(右侧拔出型) | 50 | 40 | 2.6 | 10.5 | 5 | 15 | 62 |
65 | 50 | 2.6 | 10.5 | 5 | 20 | 95 | |
75 | 70 | 3.2 | 12.5 | 6 | 30 | 180 | |
100 | 82 | 4 | 16 | 8 | 50 | 335 | |
HHSMYL(左侧拔出型) HHSMYR(右侧拔出型) | 50 | 40 | 2.5 | 10.5 | 5 | 15 | 60 |
65 | 50 | 2.5 | 10.5 | 5 | 20 | 89 | |
75 | 70 | 3 | 12 | 6 | 30 | 165 | |
100 | 82 | 4 | 16 | 8 | 50 | 347 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|