Type | ![]() | ![]() |
HHPNL | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 阳极氧化处理 |
HHPNR |
型式 | *容许负载 | 重量 (g) | L | W | K | P | J | S | N | E | R | |||
Type | No. | kg | N | 通孔 | 锪锥孔 | |||||||||
HHPNL(左侧拔出型) HHPNR(右侧拔出型) | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5 |
6 | 33 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | ||||
8 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 |
Type | ![]() | ![]() |
HHPNL | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 阳极氧化处理 |
HHPNR |
Alterations | Code | Spec. |
配备适用的螺栓、螺帽 | SET SST (不锈钢) | 配备适用的螺栓、螺帽。 指定SST时,配备不锈钢型螺栓、螺帽。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|