零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | A6063 | 阳极氧化处理 |
衬套 | 聚缩醛 | - |
内六角螺栓 | SUSXM7 | - |
型式 | *容许负载 | **额定扭矩 | 重量 (g) | S | P1 | P2 | J | 交货期 | ||||
Type | No. | kg | N | N·m | kgf·cm | HHPTF | HHPTFB | |||||
HHPTF HHPTFB (黑色阳极氧化处理) | 6 | 10 | 98 | 0 ~ 4.9 | 0 ~ 50 | 54 | 32 | 16 | 16 | 13.5 | 库存品 | 库存品 |
8-6 | 54 | 37 | 16 | 21 | 13.5 | 库存品 | 第5天 | |||||
8 | 54 | 42 | 21 | 21 | 8.5 | 库存品 | 库存品 |
零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | A6063 | 阳极氧化处理 |
衬套 | 聚缩醛 | - |
内六角螺栓 | SUSXM7 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|