TYPE | ![]() | ![]() |
HHPSN | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 阳极氧化处理 |
HHPBSN | ||
HHPSF |
价格说明
型式 | *容许负载 | 重量 g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | |||
Type | No. | kg | N | 通孔 | 沉孔 | ||||||||||
HHPSN HHPBSN (黑色阳极氧化处理) | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5 | 5 |
6 | 30 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | |||||
8 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | ||||||||
8-45 | 15 | 147 | 70 | 80 | 10 | 43 | 16.5 | 47 | 4.5 | ||||||
HHPSF (异形用) | 6-5 | 10 | 98 | 33 | 47 | 44.75 | 8.5 | 30 | 10.75 | 26.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
6.5 | 13 | ||||||||||||||
8-5 | 10 | 98 | 43 | 63 | 54.25 | 13 | 37 | 15.25 | 31.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | |
6.5 | 13 | ||||||||||||||
845-5 | 10 | 98 | 43 | 63 | 55.5 | 13 | 37 | 14 | 34 | 5.5 | 11 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | |
6.5 | 13 | ||||||||||||||
8-6 | 15 | 147 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 12.5 | 37 | 6.5 | 13 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | |
845-6 | 15 | 147 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 11.5 | 39 | 6.5 | 13 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
TYPE | ![]() | ![]() |
HHPSN | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 阳极氧化处理 |
HHPBSN | ||
HHPSF |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|