Type | ![]() | ![]() |
SHHPSD | SUS304 | - |
价格说明
型式 | ![]() 单侧 孔数 | *容许负载 | 重量 g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | CR | D | |||||||||||
![]() | ![]() | kg | N | SHHPS SHHPT | SHHPSD | SHHPS SHHPSD | SHHPT | SHHPS | SHHPSD | SHHPT | SHHPS | SHHPSD | SHHPT | SHHPS | SHHPSD SHHPT | SHHPS | SHHPSD SHHPT | |||||||||
通孔 | 锪锥孔 | |||||||||||||||||||||||||
SHHPS SHHPSK SHHPT (锥孔型) SHHPSD | 5 | 2 | 9 | 88 | 34 | 41 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 5.5 | 8.6 | 2 | 2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 4 | 5 | 5 |
3 | 11 | 108 | 56 | 66 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 12 | 117 | 49 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | |||||||||||||||
3 | 15 | 147 | 80 | 78 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 25 | 245 | 111 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 6.5 | 10.6 | 3 | 3.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 10 | 5 | 6 | |||
3 | 38 | 372 | 185 | 96 | 6.1 | 6.1 | 6 | |||||||||||||||||||
845 | 2 | 30 | 294 | 162 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | 5.6 | 5.6 | 5 | |||||||||||||
3 | 40 | 392 | 266 | 113 | 6.1 | 6.1 | 6 |
Type | ![]() | ![]() |
SHHPSD | SUS304 | - |
No. | 单侧孔数 | 适用螺栓 | |||
SHHPS·SHHPT | SHHPSD | ||||
螺栓 | 数量 | 螺栓 | 数量 | ||
5 | 2 | CBSST5-8 | 4 | SHFBS4-8 | 4 |
3 | 6 | 6 | |||
6 | 2 | CBSST6-10 | 4 | SHFBS4-10 | 4 |
3 | 6 | 6 | |||
8 | 2 | CBSST6-12 | 4 | SHFBS5-12 | 4 |
3 | 6 | 6 | |||
845 | 2 | 4 | 4 | ||
3 | 6 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|