Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
底座 G | 底座 S | 螺丝部 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
UHFNGG | SUM22L | 镀铬 | 锌压铸件 | 静电喷涂 (银色) | SUS304 | - | SHFBS5-12![]() ![]() |
UHFNSG | SUS304 | 抛光 | |||||
UHFNEAG | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | - | 基座选择 |
UHFSN160 UHFNGG100 UHFNG120 | - | G |
型式 | 基座选择 | L1 | 容许负载 (N) | 参考重量 (g) | |
Type | L | ||||
UHFNGG(钢) UHFNSG(不锈钢) UHFNEAG(铝合金) | 48 | G (锌压铸件) S (SUS304) | 86 | 2000 | 90 |
66 | 104 | 100 | |||
88 | 126 | 114 | |||
100 | 138 | 122 | |||
110 | 148 | 127 | |||
120 | 158 | 134 | |||
125 | 163 | 136 | |||
160 | 198 | 158 |
型式 | - | 基座选择 |
UHFSN160 UHFNGG100 UHFNG120 | - | G |
型式 | 基座选择 | L1 | 容许负载 (N) | 参考重量 (g) | |
Type | L | ||||
UHFNGG(钢) UHFNSG(不锈钢) UHFNEAG(铝合金) | 48 | G (锌压铸件) S (SUS304) | 86 | 2000 | 90 |
66 | 104 | 100 | |||
88 | 126 | 114 | |||
100 | 138 | 122 | |||
110 | 148 | 127 | |||
120 | 158 | 134 | |||
125 | 163 | 136 | |||
160 | 198 | 158 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|