价格说明
型式(Type·No.) | - | 压力 |
FLOCK100 FLOCKZ75 | - | L |
型式 | 安装高度 | 行程 | D | 安装板部尺寸 | t | h | (U) | (J) | 压力N | 重量 (kg) | 交货期 | |||||||||||
Type | No. | 解除时 | 锁紧时(调整范围) | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | ||||||||||||
min | max | Y1(min) | Y1(max) | Y2(min) | Y3(max) | |||||||||||||||||
FLOCKZ | 65 | 85 | 90 | 75 | 80 | 90 | 95 | 60 | 105 | 135 | 67 | - | 103 | - | 10.5 | 2.3 | 5 | 93 | 53 | 200 | 0.7 | 库存品 |
75 | 90 | 101 | 80 | 91 | 95 | 106 | 0.8 | |||||||||||||||
100 | 130 | 140 | 115 | 125 | 135 | 145 | 75 | 120 | 120 | 85 | 100 | 85 | 100 | 11 | 4 | 10 | 127 | 87 | 1.2 | |||
150 | 160 | 195 | 145 | 180 | 165 | 200 | 250 | 1.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|