Type | [ M ]主体材料 | [ M ]扣环材料 | |
V形槽 | U形槽 | ||
RVAB | RVAU | MC尼龙 | 弹簧钢 |
导电性MC尼龙 |
型式 | - | 轮材质 |
RVAB75 | - | M |
槽形状 | 型式 | 轮材质 | d | R | 槽深度 | F | H | W | B | C | 使用轴承 (2个) | 容许负载 (N) | 重量 (g) | ||
Type | D | Z1 | Z2 | ||||||||||||
V形槽 | RVAB | 75 | M (MC尼龙) D (导电性MC尼龙) | 10 | 2.5 | 59 | 55 | 5 | 36 | 32 | 16 | 29.3 | 6200ZZ | 3530 | 210 |
100 | 12 | 83 | 79 | 38 | 34 | 17 | 31 | 6201ZZ | 5099 | 360 | |||||
130 | 20 | 4 | 109 | 104 | 8 | 50 | 42 | 21 | 41.2 | 6004ZZ | 8238 | 740 | |||
150 | 128 | 123 | 52 | 44 | 22 | 43.2 | 6204ZZ | 9807 | 870 | ||||||
U形槽 | RVAU | 75 | M (MC尼龙) D (导电性MC尼龙) | 10 | 8 | 59 | - | - | 36 | 32 | 16 | 29.3 | 6200ZZ | 3530 | 210 |
100 | 12 | 8.5 | 83 | - | - | 38 | 34 | 17 | 31 | 6201ZZ | 5099 | 360 | |||
130 | 20 | 10.5 | 109 | - | - | 50 | 42 | 21 | 41.2 | 6004ZZ | 8238 | 740 | |||
150 | 11 | 128 | - | - | 52 | 44 | 22 | 43.2 | 6204ZZ | 9807 | 870 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|