轴 | 轮 | |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) |
SWCH | 铬酸盐光泽处理 | 人造橡胶(黑色) |
主体 类型 | 型式 | M | H | B1 | B2 | (W) | 安装螺纹部 | (r) | E | 容许负载 (N) | |||||
Type | D | NB | NT | NL* | |||||||||||
万向螺纹型 | CTEJN | 40 | 8 | 10 | 43 | 44 | 12 | 20 | 14 | 5 | 12(19) | 39 | 15 | 392 | |
50 | 8 | 10 | 12 | 58 | 49 | 14 | 21 | 17 | 6 | 14 | 45.5 | 17 | 588 | ||
60 | 8 | 12 | 69 | 50.5 | 17 | 980 | |||||||||
75A | 12 | 85 | 64 | 19 | 27 | 21 | 8 | 22 | 63 | 20 | 1176 | ||||
75B | 16 | 25 | |||||||||||||
万向螺纹式 制动型 | CTEJNS | 40 | 8 | 10 | 43 | 44 | 12 | 20 | 14 | 5 | 12(19) | 42 | 15 | 392 | |
50 | 8 | 10 | 12 | 58 | 49 | 14 | 21 | 17 | 6 | 14 | 49 | 17 | 588 | ||
60 | 8 | 12 | 69 | 55 | 17 | 980 | |||||||||
75A | 12 | 85 | 64 | 19 | 27 | 21 | 8 | 22 | 70.5 | 20 | 1176 | ||||
75B | 16 | 25 |
轴 | 轮 | |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) |
SWCH | 铬酸盐光泽处理 | 人造橡胶(黑色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|