主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 橡胶(黑色) | 有 | 无 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
CSTUN75B HSGN75 CMGN75 | - | 12 | - - - | R U R |
主体类型 | 型式 | ![]() | H | M (粗牙螺纹) | b | t | ℓ | r | B | E | 容许负载(N) | 重量(g) | 交货期 | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
螺纹型 | CSTUN | 50A | R (橡胶) | 74 | 12 | 21 | 4.8 | 35 | 53 | 28 | 27 | 500 | 335 | 库存品 |
50B | 16 | 23 | 40 | |||||||||||
65A | 89 | 12 | 21 | 4 | 35 | 61 | 25 | 500 | 390 | |||||
65B | 16 | 23 | 40 | 9天 | ||||||||||
75A | 97 | 12 | 21 | 35 | 66 | 28 | 600 | 430 | 库存品 | |||||
75B | 16 | 23 | 40 | 9天 | ||||||||||
螺纹式 带挡块型 | CSTUNS | 50A | 74 | 12 | 21 | 4.8 | 35 | 67 | 28 | 27 | 500 | 360 | 库存品 | |
50B | 16 | 23 | 40 | 9天 | ||||||||||
65A | 89 | 12 | 21 | 4 | 35 | 68 | 25 | 500 | 375 | |||||
65B | 16 | 23 | 40 | 库存品 | ||||||||||
75A | 97 | 12 | 21 | 35 | 28 | 600 | 485 | |||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 9天 |
主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 橡胶(黑色) | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|