型式 | 主体 | 轮 | 密封圈 | 轴承 | |||
Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
CGZJ | 50 | SPHC 特殊钢 | 铬酸盐光泽处理 | 酚醛树脂(黑色) | 无 | 有 | 有 |
65 | MC尼龙(蓝色) | ||||||
75 | 导电性MC尼龙(黑色) |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体 类型 | 型式 | ![]() | B | H | A | C | F | G | d | E | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
万向型 | CGZJ | 50 | P(酚醛树脂) N(MC尼龙) D(导电性MC尼龙) | 38 | 74 | 84 | 84 | 64 | 64 | 8.5 | 14 | 43 | 3000 | 600 |
65 | 48 | 89 | 100 | 100 | 78 | 78 | 10.5 | 16 | 54 | 4000 | 1090 | |||
75 | 99 | 58 | 5000 | 1180 |
型式 | 主体 | 轮 | 密封圈 | 轴承 | |||
Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
CGZJ | 50 | SPHC 特殊钢 | 铬酸盐光泽处理 | 酚醛树脂(黑色) | 无 | 有 | 有 |
65 | MC尼龙(蓝色) | ||||||
75 | 导电性MC尼龙(黑色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|