Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
CNROJ | SPHC | 光泽镀锌 | 聚氨酯(黑色) | 有 | 无 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮材质 | H | A | C | F1 | F2 | d | B | E | 容许负载(N) | 重量(g) | |
Type | D | |||||||||||
CNROJ | 38 | U(聚氨酯) | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.1 | 17 | 17 | 200 | 90 |
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.1 | 22 | 21 | 300 | 180 | ||
75 | 93 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.1 | 27 | 27 | 500 | 340 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
CNROJ | SPHC | 光泽镀锌 | 聚氨酯(黑色) | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|