型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位5mm | V | h | d | H | M | 适用马达容量 (单位:kW) ![]() | |
![]() | ![]() | |||||||||
BRUSNR | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20~320![]() | 12 | 3.5 | 0.21 | 11.5 | 4 | 0.4 |
60 | 16.5 | |||||||||
80 | 26.5 | 0.75 | ||||||||
100 | 36.5 | |||||||||
30 | 70 | 20 | 5.5 | 0.295 | 14.5 | 5 | 0.4 | |||
80 | 19.5 | |||||||||
100 | 29.5 | 0.75 | ||||||||
120 | 39.5 | 1.25 |
L | V |
100 | H9 |
150 | |
250 | |
350 | +0.1/0 |
Type | ![]() | ![]() 连接零件 |
BRUSNR | 尼龙6 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|