Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
BRUSN | 尼龙6 | SUS304 | 白色 |
BRUSE | 导电纤维−Thunderon®(铜合金) | 银绿色 | |
BRUSM | 导电性尼龙MONOEIGHT® | 黑色 | |
BRUSK | 含研磨颗粒尼龙 | 灰色 |
型式 | − | No. | − | H | − | L |
BRUSN3 | − | 0.2 | − | 30 | − | 150 |
L(单位:mm) | 公差 |
~100 | ±1.5 |
101~400 | ±2.0 |
401~800 | ±2.5 |
型式 | No. 选择 | H 指定单位5mm | L 指定单位5mm | h | d | |
Type | T | |||||
BRUSN | 3 | 0.2 | 10~50 | 30~800 | 3.5 | 0.21 |
0.3 | 0.295 | |||||
5 | 0.2 | 10~50 | 5.5 | 0.21 | ||
0.3 | 0.295 | |||||
0.5 | 15~50 | 0.535 | ||||
BRUSE | 3 | 0.075 | 10~30 | 3.5 | 0.075 | |
BRUSM | 3 | 0.3 | 10~50 | 3.5 | 0.3 | |
5 | 5.5 | |||||
BRUSK | 5 | 0.6 | 10~50 | 5.5 | 0.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|