项目 | 单位 | EPDM缓冲垫 (乙丙橡胶海绵) | 硅橡胶海绵 | EPT SEALER® (EPDM发泡体) |
表观密度 | g/cm3 | 0.13 | 0.35~0.37 | 0.11 |
气泡 | - | 独立气泡 | 独立气泡 | 半独立半连续气泡 |
抗拉强度 | Mpa | 0.5 | 1.6~1.8 | 0.9 |
延伸率 | % | 200 | 200~250 | 430 |
25%压缩负载 | Mpa | 3.1×10-2 | - | 3.3×10-2 |
连续使用温度 | ℃ | -40~130 | -70~200 | -30~80 |
耐磨性 | ○ | △ | ○ | |
耐老化性 | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐水性 | ○ | △ | ◎ | |
耐化学药品性 | 油(汽油) | × | △ | × |
酸 | ×~○ | △~○ | ×~○ | |
碱 | ○ | ◎ | ○ | |
有机溶剂 | × | × | × |
材质 | 特性 | 具体的使用场所 | 主要用途 |
EPDM缓冲垫 (乙丙橡胶海绵) | 因耐候性、耐寒性、耐化学药品性优良,多用于密封圈、门挡等。 | 室内等要求耐候性的场所 | 密封圈缓冲材料 |
硅橡胶海绵 | 高耐热性,电气特性(绝缘性)也很出色。 对人体无害,因此可以用于医疗相关器械、食品相关器械,及相关电子机械等要求具有耐热性能的各个领域中。 | 要求耐热的场所 | |
EPT SEALER® (EPDM发泡体) | 半独立半连续气泡型,因此可在低应力状态进行压缩。且压缩后成为独立气泡。 是可以填补所有间隙并隔断热、水及声音等的高性能密封材料。 | 要求防水、防尘等的场所 |
气泡的种类 | ●独立气泡 | ●半独立半连续气泡 | ||
适用海绵 | EPDM海绵(SGNPTA) 硅橡胶海绵(SGNATA) | EPT SEALER®(EPATA) | ||
特性 | 不透气、不透水 | 压缩前 透气、透水 | 压缩后 不透气、不透水 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
独立气泡基本上即使受到压缩,也不会通气通水。 | 半独立半连续气泡在压缩前能通过空气和水等,压缩后则不能通过空气和水。 | |||
![]() |
■A尺寸的尺寸公差 | ■L尺寸的尺寸公差 | |||||
SGNPTA | SGNPTA | 500 | 1000 | |||
SGNATA | ±1.5 | SGNATA | ±3 | ±5 | ||
EPATA | ±2.5 | EPATA | ||||
500·1000 | 1500·2000 | |||||
+14 -6 | +15 -8 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
SGNPTA | EPDM缓冲垫 | Asker C8 | 黑色 |
SGNATA | 硅橡胶海绵 | Asker C35 | 橙色 |
EPATA | EPDM发泡体(EPT SEALER®) | (Asker C1以下) | 黑色 |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 用作传送箱的缓冲材料,起到缓冲减振作用。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 用作门的密封圈,起到为保护和密封作用。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 优点:适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
价格说明
■A尺寸的尺寸公差 | ■L尺寸的尺寸公差 | |||||
SGNPTA | SGNPTA | 500 | 1000 | |||
SGNATA | ±1.5 | SGNATA | ±3 | ±5 | ||
EPATA | ±2.5 | EPATA | ||||
500·1000 | 1500·2000 | |||||
+14 -6 | +15 -8 |
型式 | T 公差 | 选择 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SGNPTA SGNATA | 3 | ±0.5 | 10 15 20 30 50 | 500 1000 |
5 | ||||
10 | ||||
EPATA | 3 | ±1.0 | 10 15 20 30 50 | 500 1000 1500 2000 |
5 | ||||
10 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
SGNPTA | EPDM缓冲垫 | Asker C8 | 黑色 |
SGNATA | 硅橡胶海绵 | Asker C35 | 橙色 |
EPATA | EPDM发泡体(EPT SEALER®) | (Asker C1以下) | 黑色 |
测量项目 | 单位 | EPATA | |
比重 | - | 0.095 | |
抗拉强度 | kg/cm2 | 0.9 | |
延伸率 | % | 430 | |
压缩硬度 | 0.25 | kg/cm2 | 0.02 |
0.5 | 0.05 | ||
气泡 | - | 半独立半连续气泡 |
压缩率(%) | EPATA |
50 | × |
60 | △ |
70 | ○ |
80 | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|