Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
沉孔型 | 底部安装型 | ||
HBNTB | HBNUB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
HBNTS | HBNUS | SUS304 | - |
型式 | - | W | - | H |
HBNTB10 HBNUS12 | - - | W8 W12 | - - | H20 H35 |
型式 | W 指定单位1mm | H 指定单位1mm | A | P | B | C | S | d1 | d | h | |
Type | DH7 | ||||||||||
沉孔型 HBNTB HBNTS | 4 | 4~12 | 12~20 | 16 | 8 | 4 | 3 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
5 | |||||||||||
6 | 6~12 | 14~25 | 20 | 10 | 6 | 4 | 7.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |
8 | 17~25 | 8 | |||||||||
10 | 17~30 | 10 | |||||||||
12 | 10~20 | 22~35 | 28 | 14 | 12 | 5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
13 | 22~35 | 13 | |||||||||
14 | 12~22 | 26~40 | 32 | 16 | 14 |
型式 | W 指定单位1mm | H 指定单位1mm | A | P | B | C | S | M | |
Type | DH7 | ||||||||
底部安装型 HBNUB HBNUS | 4 | 4~12 | 15~20 | 16 | 10 | 4 | 3 | 10 | M3 |
5 | |||||||||
6 | 6~12 | 20~35 | 20 | 12 | 6 | 4 | 12 | M4 | |
8 | 8 | ||||||||
10 | 10 | ||||||||
12 | 10~20 | 30~45 | 28 | 14 | 12 | 5 | 14 | M5 | |
13 | 13 | ||||||||
14 | 12~22 | 32 | 16 | 14 |
■特长:设置面积小、结构紧凑。 | |||||||||||
●比较表 | |||||||||||
D | HBNTB型 | HGCCB型 | HGCTB型 | ||||||||
纵向 | 横向 | 设置面积 | 纵向 | 横向 | 设置面积 | 缩小率 | 纵向 | 横向 | 设置面积 | 缩小率 | |
4 | 16 | 16 | 256 | 12 | 25 | 300 | -15% | 28 | 28 | 784 | -67% |
5 | 16 | 16 | 256 | 19 | 32 | 608 | -15% | 32 | 32 | 1024 | -75% |
6 | 20 | 20 | 400 | 19 | 32 | 608 | -40% | 32 | 32 | 1024 | -61% |
8 | 20 | 20 | 400 | 19 | 32 | 608 | -34% | 38 | 38 | 1444 | -72% |
10 | 20 | 20 | 400 | 22 | 32 | 704 | -43% | 38 | 38 | 1444 | -72% |
12 | 28 | 28 | 784 | 22 | 38 | 836 | -6% | 45 | 45 | 2025 | -61% |
13 | 28 | 28 | 784 | 25 | 38 | 950 | -17% | 50 | 50 | 2500 | -69% |
14 | 32 | 32 | 1024 | 30 | 50 | 1500 | -32% | 50 | 50 | 2500 | -59% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|