• 压块 小径/外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压块 小径/外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
主要应用于工件柔性固定场景。以前端的聚氨酯部分,提供富有弹性的压紧力。同时,作为限位挡块,也广泛得以应用。
产品特点
特点1:聚氨酯在具备弹性的同时,保持优异的机械强度。在压紧表面较为柔软工件时,不易留下压痕,甚至损伤工件表面。
特点2:聚氨酯烧结于金属芯表面,相较于压入粘接类产品,可提供更高的聚氨酯附着力,更为胜任受力方向较为复杂的使用场景。
特点3:聚氨酯烧结类产品不易传递振动以及声音。
特点4:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5:根据使用场景的不同,多种硬度可供选择。

硬度相当于
肖氏 A95高尔夫球
肖氏 A90棒球
肖氏 A70垒球
肖氏 A50橡皮擦
肖氏 A30自行车内胎
肖氏 A15魔芋冻
硬度的容许范围:相对于±5
本系列产品中仅包含硬度肖氏A30,50,70,90
■参考 各硬度产品弯曲测试
聚氨酯不同硬度的说明
■测试条件
材质标准聚氨酯
厚度5mm
宽度30mm
长度40mm
以拉力计施加5N负载(牵引)
尺寸图
小径压块 外螺纹型尺寸图
规格概述
Type压块金属芯外径D
平头型圆型 硬度 材质 材质
PSHEMHRSHEMH肖氏A90乙醚类聚氨酯SUS3048~16
PSHEMSRSHEMS肖氏A70酯类聚氨酯
使用案例
使用案例产品作用
米思米聚氨酯压块作为限位挡块的详细案例小径压块与气缸链接,作为限位挡块。
注意事项
①选用酯类聚氨酯时,请不要在湿气较大,或是水中使用。这样会造成聚氨酯的水解。
②关于聚氨酯的变色
    聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
新制聚氨酯黄变聚氨酯
米思米聚氨酯密封垫属于弹性体的优力胶米思米聚氨酯密封垫属于弹性体的优力胶

③聚氨酯水解特性
    如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
    建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。

④水解后产品的状态变化
    ·聚氨酯表面成黏糊状
    ·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
    ·聚氨酯硬度下降
    ·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
水解聚氨酯
水解后的聚氨酯
⑤聚氨酯尺寸变化
    聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
关于米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 点击聚氨酯·橡胶·海绵特性表
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择   点击聚氨酯·橡胶材质选型表
相关产品
树脂轴环 标准型带聚氨酯止动螺栓 直杆型聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型
树脂轴环具体规格参数带聚氨酯止动螺栓 直杆型规格参数聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型具体规格参数
代表型号:CLJJ10-16-20.0代表型号:UST8-40代表型号:UMRHW40
优点:内外径,高度可选,价格更优适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用适用于传送重载工件适用于传送重载工件

尺寸图
小径压块 外螺纹型尺寸图
规格表
聚氨酯压块 外螺纹型 规格表 型式(Type·D)
  
 PSHEH16
 RSHEMS12


■尺寸规格表
型式LM×螺距SR1R2m12fR3
Max.
W
TypeD
平型PSHEMH
PSHEMS
圆型RSHEMH
RSHEMS
812M5×0.8816541.30.37
1015M6×1.01071.50.58
1216M8×1.2512210210
1620M10×1.516126520.7514
聚氨酯橡胶随着时间的推移可能会变色,但对材质的特性等并无影响。
聚氨酯橡胶热粘接在金属芯上。
材质规格
Type压块金属芯
平头型圆型 硬度 材质 材质
PSHEMHRSHEMH肖氏A90乙醚类聚氨酯SUS304
PSHEMSRSHEMS肖氏A70酯类聚氨酯
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这此批次的色差很大,对使用有影响吗?是否可以颜色统一?
聚氨酯本身有黄变的特性,会有色差不同的情况发生,颜色无法统一,但不影响本身性能以及正常使用。
和之前买的对比,这次耐磨性变差,硬度也有变化。
聚氨酯为热固成型,硬度公差一般在肖氏±5°,所以耐磨性存在微小差异。
主要影响是实际使用方法和工况的变化。
聚氨酯是否可以用酒精擦拭?
可以,只可涂抹少量酒精进行擦拭。
聚氨酯属于不耐化学药剂的材质,容易受到腐蚀。可以少量涂抹酒精后尽快擦干或者自然放置,其他高腐蚀性化学药剂即使少量也不可涂抹。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选