产品概述
主要应用于工件柔性固定场景。以前端的聚氨酯部分,提供富有弹性的压紧力。同时,作为限位挡块,也广泛得以应用。
产品特点
特点1: 聚氨酯在具备弹性的同时,保持优异的机械强度。在压紧表面较为柔软工件时,不易留下压痕,甚至损伤工件表面。
特点2: 聚氨酯烧结于金属芯表面,相较于压入粘接类产品,可提供更高的聚氨酯附着力,更为胜任受力方向较为复杂的使用场景。
特点3: 聚氨酯烧结类产品不易传递振动以及声音。
特点4: 聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5: 根据使用场景的不同,多种硬度可供选择。
|
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |

硬度的容许范围:相对于±5

本系列产品中仅包含硬度肖氏A70,90
■聚氨酯减震材颜色表

聚氨酯具有变色特性,以上颜色仅供参考。
■参考 各硬度产品弯曲测试

■测试条件

以拉力计施加5N负载(牵引)
尺寸图
规格概述
■规格概述表
|
|
PSHEH | RSHEH | 肖氏A90 | 乙醚类聚氨酯 | SUS304 | 6~16 |
PSHES | RSHES | 肖氏A70 | 酯类聚氨酯 |

将聚氨酯烧结在金属芯上。

聚氨酯随着时间的推移可以能会变色,但对材质的特性并无影响。

乙醚类聚氨酯特性:反复性与缓冲性优良,尤其适合作为机械挡块使用。

酯类聚氨酯:与乙醚类聚氨酯大致相同,但耐磨性更优异。不过,请不要在湿气较大,或是水中使用。这样会造成聚氨酯的水解。
使用案例
机构名称:托盘就位确认工序
机构功能:
通过工件检测组件确认非金属托盘的就位情况。
聚氨酯压块的作用:
安装与接触式传感器的前端,以防止对工件(非金属托盘)接触面造成压损。
了解详细信息,请点击
No.000051 托盘就位确认工序注意事项
①选用酯类聚氨酯时,请不要在湿气较大,或是水中使用。这样会造成聚氨酯的水解。
②关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
③聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
④水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
⑤聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
 | | 型式(Type·D) |
| PSHEH16 |
■尺寸规格表
|
|
平头型 PSHEH PSHES | 圆型 RSHEH RSHES | 6 | 10 | M3×0.5 | 6 | 1 | 3.5 | 5 | 4 | 5 |
8 | 12 | M4×0.7 | 8 | 5 | 7 |
10 | 15 | M5×0.8 | 10 | 6.5 | 8 |
12 | 16 | M6×1.0 | 12 | 2 | 7 | 10 |
16 | 20 | M8×1.25 | 16 | 10 | 6 | 5 | 14 |
材质规格
|
|
PSHEH | RSHEH | 肖氏A90 | 乙醚类聚氨酯 | SUS304 | 6~16 |
PSHES | RSHES | 肖氏A70 | 酯类聚氨酯 |

将聚氨酯烧结在金属芯上。

聚氨酯随着时间的推移可以能会变色,但对材质的特性并无影响。

乙醚类聚氨酯特性:反复性与缓冲性优良,尤其适合作为机械挡块使用。

酯类聚氨酯:与乙醚类聚氨酯大致相同,但耐磨性更优异。不过,请不要在湿气较大,或是水中使用。这样会造成聚氨酯的水解。