型式 | 安装法兰 | 气缸连接件 | ||||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | M×螺距 | ℓ | L | D | H | T | W | L1 |
组件 FJAZ FJAZS FJCZ 气缸连接件 单件 FJZN FJZNS | 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 8×1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 |
10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10×1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | |||||||||
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 14×1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 18×1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 22×1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 |
Type | 安装法兰 | 气缸连接件 | ||||||
组件 | 气缸 接头 单体 | |||||||
标准型 | 简易型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FJAZ | FJCZ | FJZN | 相当于S45C | 45~55HRC | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 阴影部45~50HRC 表面高频淬火 |
FJAZS | − | FJZNS | 相当于SUS440C | − | 相当于SUS440C | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|