型式 | - | G(Rc) | - | 额定电压(V) |
MDPN1 | - | 4 | - | B |
G(Rc) | A | B | D | E | F | W |
Rc1/2 | 71 | 27 | 14.5 | 75.5 | 102 | 50 |
Rc3/4 | 80 | 32 | 17.5 | 79 | 108.5 | 60 |
型式 | G (Rc) | 额定电压 (V) | 孔口直径 (mm) | 最低动作 压力差 (MPa) | 最高动作压力差(MPa) | 流量特性 | 功耗(W) | 视在功率 | 重量 (kg) | |||||||||
Type | No. | 空气 | 水・煤 油 | 油 (50mm2/S) | C* | b | Cv值 | S (mm3) | AC 50/60Hz | 保持时 | 起动时 | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||||
MDPN | 1 | 2(Rc1/4) | B (AC100V) C (AC200V) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 9.2 | 0.36 | 2.0 | - | 10/8 | 24 | 19 | 61 | 54 | 0.65 |
3(Rc3/8) | 12 | 11 | 0.46 | 2.4 | - | 0.65 | ||||||||||||
4(Rc1/2) | 16 | 0.6 | 20 | 0.31 | 4.5 | - | 10/8.5 | 25 | 21 | 84 | 75 | 0.90 | ||||||
6(Rc3/4) | 23 | - | - | 8.6 | 162 | 1.00 | ||||||||||||
[ ! ]*C=[dm3/(s・bar)] |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|