型式 | - | G(Rc) | - | 额定电压(V) |
MMRBC3 | - | 2 | - | B |
No. | G(Rc) | A | B | D | E | F |
4 | 2 | 36 | 28 | 11 | 68 | 80.5 |
3 | 40 | 28 | 12 | 71 | 83.5 |
型式 | G (Rc) | 额定电压 (V) | 孔口直径 (mm) | 最高动作压力差(MPa) | 最高 使用压力 (MPa) | 流量特性 | 功耗(W) | 视在功率 | 重量 (kg) | ||||||||
空气 | 水、温水、 煤油 | 油 (50mm2/S) | C* | b | Cv值 | AC 50/60Hz | 保持时 | 起动时 | |||||||||
Type | No. | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
MMRBC | 3 | 1(Rc1/8) | B (AC100V) C (AC200V) | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 1.1 | 0.52 | 0.31 | 5.2/3.8 | 12 | 10 | 17 | 14 | 0.35 |
2(Rc1/4) | |||||||||||||||||
4 | 2(Rc1/4) | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.10 | 0.48 | 0.54 | 6.7/5.7 | 18 | 15 | 29 | 24 | 0.43 | |||
3(Rc3/8) | 0.45 | ||||||||||||||||
[ ! ]常闭。 | [ ! ]*C=[dm3/(s・bar)] |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|