型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
MKRCA25 MTV12L1 | - | 31 | - | L |
气缸内径 (mm) | A | B | C | D | EE | F | G | H | K | KA | KK | L | M | MM | N | J | P | R | X | Y |
25 | 57 | 49 | 26 | 6 | M5×0.8 | 40 | - | - | 51 | M6深11 | M8深15 | - | 10 | 12 | 28 | - | 24 | 9 | 8 | 4.5 |
32 | 69 | 61 | 27 | 8 | Rc1/8 | 45 | 49.5 | 24 | 60 | M6深11 | M10深15 | 10 | 14 | 16 | 34 | 4.5 | 30 | 9 | 8 | 6 |
40 | 70 | 62 | 29 | 8.5 | Rc1/8 | 52 | 57 | 24 | 69 | M6深11 | M10深15 | 10 | 14 | 16 | 40 | 5 | 35 | 9 | 8 | 6 |
50 | 74 | 66 | 29 | 10.5 | Rc1/4 | 64 | 71 | 33 | 86 | M8深13 | M12深15 | 15 | 17 | 20 | 50 | 7 | 37 | 12 | 8 | 6 |
气缸内径 (mm) | MT12·MT13/MTV12 | MT10/MTV10 | ||||
HD | RD | (TP) | HD | RD | (TP) | |
25 | 6 | 25 | 0 | 5 | 26 | 0 |
32 | 9 | 28 | 8 | 29 | ||
40 | 10 | 29 | 9 | 30 | ||
50 | 11 | 30 | 10 | 31 |
型式 | ![]() 行程 | ![]() | 旋转部 行程 (mm) | 夹持部 行程 (mm) | |
![]() | ![]() (mm) | ||||
MKRCA | 25 | 31 | L (左转) R (右转) | 11 | 20 |
32 | 35 | 15 | 20 | ||
40 | 35 | 15 | 20 | ||
50 | 70 | 20 | 50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|