Type | [ A ] 附件 | 吸盘形状 | [ M ] 吸盘材质 | |
MVCSN | 吸盘 | VPCT | 软质型 | 丁腈橡胶 |
MVCSE | VPCE | 导电性硅橡胶 | ||
MVDSN | VPDT | 软质波纹型 | 丁腈橡胶 |
型式(Type·No.) |
MVCKN4 VPDT10 |
型式 | d | L1 | S形状 | ||||
Type | No. | B | L2 | 重量 g | 弹簧 最大负载(N) | ||
MVCSN MVCSE (软质型) | 4 | 4 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | 7.9~15.0 |
6 | 6 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | ||
8 | 8 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | ||
10 | 10 | 14 | 59.1 | 47.4 | 59 | ||
15 | 15 | 14 | 59.1 | 47.4 | 59 |
型式 | d | L1 | S形状 | ||||
Type | No. | B | L2 | 重量 g | 弹簧 最大负载(N) | ||
MVDSN (软质波纹型) | 6 | 6 | 15 | 60.1 | 48.4 | 18 | 7.9~15.0 |
8 | 8 | 15 | 60.1 | 48.4 | 18 | ||
10 | 10 | 15.5 | 60.6 | 48.9 | 59 | ||
15 | 15 | 17.5 | 62.6 | 50.9 | 59.5 |
Type | 附件 | 吸盘形状 | 吸盘材质 | |
MVCSN | 吸盘 | VPCT | 软质型 | 丁腈橡胶 |
MVCSE | VPCE | 导电性硅橡胶 | ||
MVDSN | VPDT | 软质波纹型 | 丁腈橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|