Type | [ A ] 附件 | 吸盘形状 | [ M ] 吸盘材质 | |
MVCLN | 吸盘 | VPCT | 软质型 | 丁腈橡胶 |
MVCLE | VPCE | 导电性硅橡胶 | ||
MVDLN | VPDT | 软质波纹型 | 丁腈橡胶 |
型式 | D | d | L1 | L形状 | ||||
Type | No. | B | L2 | 重量 g | 弹簧 最大负载(N) | |||
MVCLN MVCLE (软质型) | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 17 | 4.0~7.1 |
6 | 6 | 6 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 19 | ||
8 | 6 | 8 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 19 | ||
10 | 6 | 10 | 14 | 66.2 | 43.1 | 51 | ||
15 | 6 | 15 | 14 | 66.2 | 43.1 | 51 | ||
MVDLN (软质波纹型) | 6 | 6 | 6 | 15 | 67.2 | 44.1 | 19 | 4.0~7.1 |
8 | 6 | 8 | 15 | 67.2 | 44.1 | 19 | ||
10 | 6 | 10 | 15.5 | 67.7 | 44.6 | 51 | ||
15 | 6 | 15 | 17.5 | 69.7 | 46.6 | 51.5 |
Type | ![]() | ![]() | [ A ] 附件 | 吸盘形状 | [ M ] 吸盘材质 | |
MVCLN | 黄铜 | 无电解镀镍 | 吸盘 | VPCT | 软质型 | 丁腈橡胶 |
MVCLE | VPCE | 导电性硅橡胶 | ||||
MVDLN | VPDT | 软质波纹型 | 丁腈橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|