Type | [ A ] 附件 | 吸盘形状 | [ M ] 吸盘材质 | |
MVCKN | 吸盘 | VPCT | 软质型 | 丁腈橡胶 |
MVCKE | VPCE | 导电性硅橡胶 | ||
MVDKN | VPDT | 软质波纹型 | 丁腈橡胶 |
型式(Type·No.) |
MVCKN4 VPDT10 |
型式 | D | d | L1 | K形状 | |||
Type | No. | B | L2 | 重量 g | |||
MVCKN MVCKE (软质型) | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 40.4 | 18.3 | 9.5 |
6 | 6 | 6 | 12.2 | 40.4 | 18.3 | 16 | |
8 | 6 | 8 | 12.2 | 40.4 | 18.3 | 16 | |
10 | 6 | 10 | 14 | 42.2 | 20.1 | 24.5 | |
15 | 6 | 15 | 14 | 42.2 | 20.1 | 24.5 |
型式 | D | d | L1 | K形状 | |||
Type | No. | B | L2 | 重量 g | |||
MVDKN (软质波纹型) | 6 | 6 | 6 | 15 | 43.2 | 21.1 | 16 |
8 | 6 | 8 | 15 | 43.2 | 21.1 | 16 | |
10 | 6 | 10 | 15.5 | 43.7 | 21.6 | 24.5 | |
15 | 6 | 15 | 17.5 | 45.7 | 23.6 | 25 |
Type | ![]() | 吸盘形状 | ![]() | |
MVCKN | 吸盘 | VPCT | 软质型 | 丁腈橡胶 |
MVCKE | VPCE | 导电性硅橡胶 | ||
MVDKN | VPDT | 软质波纹型 | 丁腈橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|