Type | [ A ] 附件 | 吸盘形状 | [ M ] 吸盘材质 | |
MVSTS | 吸盘 | VPSK | 海绵型 | 氯丁橡胶 |
MVBTN | VPBT | 波纹型 | 丁腈橡胶 | |
MVBTE | VPBE | 导电性硅橡胶 |
型式(Type·No.) |
MVBKN20 VPSK10 |
型式 | D | d | L1 | T形状 | ||||
Type | No. | B | L2 | 重量 g | 弹簧 最大负载(N) | |||
MVSTS (海绵型) | 10 | 6 | 10 | 9.5 | 61.6 | 27.5 | 35 | 7.0~12.6 |
15 | 6 | 15 | 9.5 | 61.6 | 27.5 | 35.5 | ||
20 | 6 | 20 | 15.5 | 67.6 | 33.5 | 37 | ||
25 | 6 | 25 | 15.5 | 67.6 | 33.5 | 38.5 | ||
30 | 6 | 30 | 15.5 | 67.6 | 33.5 | 38.5 |
型式 | D | d | L1 | T形状 | ||||
Type | No. | B | L2 | 重量 g | 弹簧 最大负载(N) | |||
MVBTN MVBTE (波纹型) | 10 | 6 | 10 | 16 | 68.1 | 34 | 36 | 4.0~ 7.1 |
20 | 6 | 20 | 19 | 71.1 | 37 | 39.5 | 7.0~12.6 | |
30 | 6 | 30 | 23 | 75.1 | 41 | 43.5 | ||
40 | 6 | 40 | 30 | 82.1 | 48 | 52 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|