Type | ![]() | 吸盘形状 | ![]() | |
MVPSN | 吸盘 | VPNT | 标准型 | 丁腈橡胶 |
MVPSE | VPUE | 导电性硅橡胶 | ||
MVPSF | VPUF | 氟橡胶 | ||
MVFSN | VPFT | 深型 | 丁腈橡胶 | |
MVFSF | VPFF | 氟橡胶 |
型式 | d | L1 | S形状 | ||||||
Type | No. | M | (A) | B | L2 | 重量 g | 弹簧 最大负载(N) | ||
MVPSN MVPSE MVPSF (标准型) | 2 | 2 | 4 | M10×1 | 9.5 | 32 | 22.5 | 14.5 | 2.3~ 3.9 |
3 | 3 | 4 | M10×1 | 9.5 | 32 | 22.5 | 14.5 | ||
4 | 4 | 4 | M10×1 | 9.5 | 32 | 22.5 | 14.5 | ||
6 | 6 | 7 | M10×1 | 9.5 | 32 | 22.5 | 14.5 | ||
8 | 8 | 5.5 | M10×1 | 9.5 | 30.5 | 21.0 | 14.5 | ||
10 | 10 | 8 | M14×1 | 11.7 | 51 | 39.3 | 55.5 | 7.9~15.0 | |
15 | 15 | 9 | M14×1 | 11.7 | 52 | 40.3 | 56 | ||
20 | 20 | 10 | M14×1 | 11.7 | 54 | 42.3 | 58.5 | ||
MVFSF (深型) MVFSN | 20 | 20 | 11 | M14×1 | 11.7 | 55 | 43.3 | 58.5 | 7.9~15.0 |
25 | 25 | 12 | M14×1 | 11.7 | 56 | 44.3 | 59 | ||
30 | 30 | 14 | M14×1 | 11.7 | 58 | 46.3 | 61 | ||
40 | 40 | 17.5 | M14×1 | 11.7 | 61.5 | 49.8 | 69 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 吸盘形状 | ![]() | |
MVPSN | 黄铜 | 无电解镀镍 | 吸盘 | VPNT | 标准型 | 丁腈橡胶 |
MVPSE | VPUE | 导电性硅橡胶 | ||||
MVPSF | VPUF | 氟橡胶 | ||||
MVFSN | VPFT | 深型 | 丁腈橡胶 | |||
MVFSF | VPFF | 氟橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|