Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | JIS符号 | 用途 |
NVA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 1种A | 耐矿物油用 |
NVF | 氟橡胶 | -15~200℃ | 4种D | 耐热型 | ||
NASA | 丁腈橡胶 | -30~100℃ | - | 耐矿物油用 | ||
NASF | 氟橡胶 | -15~200℃ | - | 耐热型 |
价格说明
型式 | JIS 公称编号 | W | 内径 | ||||
Type | No. | do | 容差 | ||||
NVA | NVF | NASA·NASF | |||||
JIS B 2401 V系列(真空法兰用) NVA (丁腈橡胶·黑色) NVF (氟橡胶·黑色) | 15 | V15 | 4.0±0.1 | 14.5 | ±0.20 | ±0.24 | - |
24 | V24 | 23.5 | ±0.24 | ±0.29 | |||
34 | V34 | 33.5 | ±0.33 | ±0.40 | |||
40 | V40 | 39.5 | ±0.37 | ±0.45 | |||
55 | V55 | 54.5 | ±0.49 | ±0.59 | |||
70 | V70 | 69.0 | ±0.61 | ±0.74 | |||
85 | V85 | 84.0 | ±0.72 | ±0.87 | |||
100 | V100 | 99.0 | ±0.83 | ±1.00 | |||
120 | V120 | 119.0 | ±0.97 | ±1.17 | |||
150 | V150 | 148.5 | ±1.18 | ±1.42 | |||
175 | V175 | 173.0 | ±1.36 | ±1.63 | |||
AS568 AS系列 NASA (丁腈橡胶·黑色) NASF (氟橡胶·黑色) | 001 | - | 1.02±0.07 | 0.74 | - | ±0.10 | |
002 | 1.27±0.07 | 1.07 | |||||
003 | 1.52±0.07 | 1.42 | |||||
004 | 1.78±0.07 | 1.78 | ±0.12 | ||||
005 | 2.57 | ||||||
006 | 2.90 | ||||||
007 | 3.68 | ||||||
008 | 4.47 | ||||||
009 | 5.28 | ||||||
010 | 6.07 | ||||||
011 | 7.65 | ||||||
012 | 9.25 | ||||||
013 | 10.82 | ||||||
014 | 12.42 | ||||||
015 | 14.00 | ||||||
016 | 15.60 | ||||||
017 | 17.17 | ||||||
018 | 18.77 | ||||||
019 | 20.35 | ±0.15 | |||||
020 | 21.95 | ||||||
021 | 23.52 | ||||||
022 | 25.12 | ||||||
023 | 26.70 | ||||||
024 | 28.30 | ||||||
025 | 29.87 | ||||||
026 | 31.47 | ||||||
027 | 33.05 | ||||||
028 | 34.65 | ||||||
029 | 37.82 | ±0.25 | |||||
030 | 41.00 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | JIS符号 | 用途 |
NVA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 1种A | 耐矿物油用 |
NVF | 氟橡胶 | -15~200℃ | 4种D | 耐热型 | ||
NASA | 丁腈橡胶 | -30~100℃ | - | 耐矿物油用 | ||
NASF | 氟橡胶 | -15~200℃ | - | 耐热型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|