Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | JIS符号 | 用途 | 特长 |
NGA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 1种A | 耐矿物油用 | 是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。 |
NGB | 丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | 1种B | 耐热型 | 是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐压性优良的材料。 |
NGSW (预计停售商品) | 硅胶 | 50±5 | 乳白色 | -50~200℃ | - | 具有优良的耐热性、耐寒性,是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。 | |
NGSK | 硅胶 | 70±5 | 红色 | -50~200℃ | 4种C | 耐热型 | |
NGS | 硅胶 | 70±5 | 藏青色![]() | -50~200℃ | 4种C | 耐热型 | 适用于食品行业的用途。 |
NGF | 氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15~200℃ | 4种D | 耐热型 | 是合成橡胶中耐油性、耐药性、耐热性最优良、适用范围广泛的材料。 |
型式 | JIS 公称编号 | W | 内径 | 配套材料 | |||||||
Type | No. | do | NGA・NGB 容差 | NGSW・NGSK NGS 容差 | NGF 容差 | d | 容差 | D | 容差 | ||
JIS B 2401 G系列 (固定用) NGA (丁腈橡胶・黑色) NGB (丁腈橡胶・黑色) NGSW (预计停售商品) (硅橡胶・乳白色) NGSK (硅橡胶・红色) NGS (硅胶・藏青色) NGF (氟橡胶・黑色) | 25 | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.25 | ±0.38 | ±0.30 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 |
30 | G30 | 29.4 | ±0.29 | ±0.44 | ±0.35 | 30 | 35 | ||||
35 | G35 | 34.4 | ±0.33 | ±0.50 | ±0.40 | 35 | 40 | ||||
40 | G40 | 39.4 | ±0.37 | ±0.56 | ±0.45 | 40 | 45 | ||||
45 | G45 | 44.4 | ±0.41 | ±0.62 | ±0.50 | 45 | 50 | ||||
50 | G50 | 49.4 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.54 | 50 | 55 | ||||
55 | G55 | 54.4 | ±0.49 | ±0.74 | ±0.59 | 55 | 60 | ||||
60 | G60 | 59.4 | ±0.53 | ±0.80 | ±0.64 | 60 | 65 | ||||
65 | G65 | 64.4 | ±0.57 | ±0.86 | ±0.69 | 65 | 70 | ||||
70 | G70 | 69.4 | ±0.61 | ±0.92 | ±0.74 | 70 | 75 | ||||
75 | G75 | 74.4 | ±0.65 | ±0.98 | ±0.78 | 75 | 80 | ||||
80 | G80 | 79.4 | ±0.69 | ±1.04 | ±0.83 | 80 | 85 | ||||
105 | G105 | 104.4 | ±0.87 | - | ±0.87 | 105 | 110 | ||||
120 | G120 | 119.4 | ±0.98 | ±0.98 | 120 | 125 | |||||
145 | G145 | 144.4 | ±1.16 | ±1.16 | 145 | 150 | |||||
170 | G170 | 5.7±0.1 | 169.3 | ±1.33 | ±1.33 | 170 | 180 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | JIS符号 | 用途 | 特长 |
NGA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 1种A | 耐矿物油用 | 是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。 |
NGB | 丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | 1种B | 耐热型 | 是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐压性优良的材料。 |
NGSW (预计停售商品) | 硅胶 | 50±5 | 乳白色 | -50~200℃ | - | 具有优良的耐热性、耐寒性,是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。 | |
NGSK | 硅胶 | 70±5 | 红色 | -50~200℃ | 4种C | 耐热型 | |
NGS | 硅胶 | 70±5 | 藏青色![]() | -50~200℃ | 4种C | 耐热型 | 适用于食品行业的用途。 |
NGF | 氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15~200℃ | 4种D | 耐热型 | 是合成橡胶中耐油性、耐药性、耐热性最优良、适用范围广泛的材料。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|