型式(Type·适用软管外径) | - | 公称型号 |
TCRH4 | - | 1 |
型式 | 适用管 内径(mm) | L | B | C | d | H1 对边距离 | H2 对边距离 | 重量 (g) | |
Type | 适用软管 外径(mm) | ||||||||
TCRS | 4 | 2.5 | 30.5 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 8 | 10 | 14 |
6 | 4 | 29.5 | 14 | 4.5 | 2.7 | 10 | 12 | 19 | |
8 | 6 | 30 | 16 | 5.5 | 4.7 | 12 | 14 | 24 | |
10 | 7.5 | 34 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 40 |
使用流体 | 空气·水·油 |
使用温度范围* | 空气:-20~60℃ 水:0~60℃ 油:-20~60℃ |
最高使用压力 | 依据管的最高使用压力 |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|