型式(![]() ![]() | - | ![]() |
TCRH4 | - | 1 |
型式 | 公称型号 | R(PT) | 适用管内径(mm) | L1 | L2 | B | C | d | H 对边距离 | 重量 (g) | |
Type | 适用软管外径(mm) | ||||||||||
TCRL | 4 | 1 | 1/8 | 2.5 | 20 | 22 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 10 | 20 |
2 | 1/4 | 21 | 23 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 10 | 29 | |||
6 | 1 | 1/8 | 4 | 20 | 20 | 14 | 4.5 | 2.7 | 12 | 21 | |
2 | 1/4 | 21 | 22.5 | 14 | 4.5 | 2.7 | 12 | 31 | |||
8 | 1 | 1/8 | 6 | 21 | 21 | 16 | 5.5 | 4.7 | 14 | 26 | |
2 | 1/4 | 21 | 21 | 16 | 5.5 | 4.7 | 14 | 30 | |||
3 | 3/8 | 24 | 24.5 | 16 | 5.5 | 4.7 | 14 | 51 | |||
10 | 2 | 1/4 | 7.5 | 23 | 25 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 45 | |
3 | 3/8 | 24 | 25 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 53 | |||
4 | 1/2 | 29 | 28.5 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 88 |
使用流体 | 空气·水·油 |
使用温度范围* | 空气:-20~60℃ 水:0~60℃ 油:-20~60℃ |
最高使用压力 | 依据管的最高使用压力 |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|