[ M ] 材 质 黄铜
[ S ] 表面处理 无电解镀镍
[ A ] 附 件 衬垫:SUS304·NBR(仅M5)
价格说明
型式(Type·No.) |
SRTG4N-0.3 MPLGN |
型式 | 管 内径φD | 管 外径 | M | A | B | C | L1 | L2 | L3 | P | 对边距离 H | 重量 (g) | 有效截面积 (mm2) | |
Type | No. | |||||||||||||
SRTN BOX-SRTN | 4N | 2.5 | 4 | M5×0.8 | 3 | 14.5 | 5 | 11.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7 | 2.5 | 2 |
6N | 4 | 6 | 3 | 15 | 5.5 | 12 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 3.4 | 3.8 | ||
4N-1 | 2.5 | 4 | R1/8 | 8 | 20.5 | 5 | 16.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 10 | 7.9 | 2 | |
6N-1 | 4 | 6 | 8 | 21 | 5.5 | 17 | 9 | 7.5 | 8 | 10 | 8.9 | 3.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|