型式(Type·No.) |
SRTG4N-0.3 MPLGN |
型式 | 管 内径φD | 管 外径 | M | A | B | L | C | 对边距离 H | 重量 (g) | 有效截面积 (mm2) | |
Type | No. | ||||||||||
SRTG BOX-SRTG | 4N-0.3 | 2.5 | 4 | M3×0.5 | 2.5 | 12 | 9.5 | 7 | 5.5 | 0.8 | 0.9 |
6N-0.3 | 4 | 6 | 2.5 | 13 | 10 | 5.5 | 1.3 | 0.9 | |||
4N | 2.5 | 4 | M5×0.8 | 3 | 13 | 10 | 7 | 1.5 | 1.7 | ||
6N | 4 | 6 | 3 | 13 | 10 | 7 | 1.5 | 3.8 | |||
4N-1 | 2.5 | 4 | R1/8 | 8 | 19 | 15 | 10 | 1.9 | 1.7 | ||
6N-1 | 4 | 6 | 8 | 19 | 15 | 10 | 7.5 | 3.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|