使用流体 | 空气 |
工作温度范围 | 0~60℃ |
工作压力范围 | 0.1~0.9MPa |
单向阀动作压力 | 0.05MPa |
型式 | B1 | B2 | φP | T | C | φd | F1 | F2 | 重量 (g) | ||
![]() | ![]() | Max. | Min. | ||||||||
SPJYS | 4 | 21 | 18.6 | 21 | 10 | 10.5 | 14.9 | 3.2 | 12.7 | 4.8 | 8.9 |
6 | 25.8 | 21.6 | 24.4 | 12.5 | 13.1 | 17 | 3.2 | 14.8 | 6.2 | 14 | |
8 | 30.6 | 25.1 | 28 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 3.2 | 18.2 | 7.2 | 27 | |
10 | 35.4 | 28.9 | 31.8 | 18.2 | 19.7 | 20.2 | 4.2 | 22.2 | 8.7 | 48 | |
12 | 38 | 31.5 | 36.9 | 21.2 | 22.7 | 23.4 | 4.2 | 25.7 | 10.2 | 68(67) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|