• 快速接头 异形连接盲塞
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 异形连接盲塞

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
・材质表
尺寸图
材质规格
材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
尺寸图
尺寸图
材质规格
材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
规格表
请按照选型步骤快速接头 异形连接盲塞:相关图像快速接头 异形连接盲塞:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(快速接头 异形连接盲塞:相关图像Type·快速接头 异形连接盲塞:相关图像D/D1)-快速接头 异形连接盲塞:相关图像D2
USCRS10
USRDS4

-

8
型式快速接头 异形连接盲塞:相关图像D2AB1B2有效截面积(mm2)重量
(g)
快速接头 异形连接盲塞:相关图像Type快速接头 异形连接盲塞:相关图像D1
BSLDS4638.316173.23
6841.21718.512.63
8104518.52118.85
101249.82122.531.28

概述・特性

规格
使用流体空气
使用温度范围*0~60℃
最高使用压力0.9MPa
使用真空压力-100kPa
*不得冻结
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选