• 快速接头 盲塞 PBT
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 盲塞 PBT

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
快速接头 盲塞:相关图像
材质表
[ M ]材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
尺寸图
快速接头 盲塞:相关图像
材质规格
材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
规格表
请按照选型步骤快速接头 盲塞:相关图像快速接头 盲塞:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(快速接头 盲塞:相关图像Type·快速接头 盲塞:相关图像D/No.)-快速接头 盲塞:相关图像主体颜色
UJDST6
USYL10
-W
型式ALC重量
(g)
TypeD
BSLG4301160.5
6341481
83816102
104116123
124316144

概述・特性

■规格
使用流体 空气
使用温度范围* 0~60℃
最高使用压力 0.9MPa
使用真空压力 -100kPa
*不得冻结
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选