快速接头 十字接头
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
快速接头 十字接头
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
・材质表
材质规格
材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
尺寸图
材质规格
材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
型式(
Type·
D/D
1
)
-
D
2
USCRS10
USRDS4
-
8
型式
L
C
E
N
重量
(g)
Type
D
USCRS
8
23.6
13.6
3.2
17
14.5
10
25
16.3
4.2
20
20.5
12
32.2
19.7
4.2
24
38
概述・特性
规格
使用流体
空气
使用温度范围*
0~60℃
最高使用压力
0.9MPa
使用真空压力
-100kPa
*不得冻结
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
空气配管用接头
>
快插接头
>
快速接头 十字接头
您还有
2
项规格未选
快速接头 十字接头
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1738796986071
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738796986071