• 快速接头 双通弯管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 双通弯管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
快速接头 双通弯管:相关图像
・材质表
[ M ]材质   PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
尺寸图
快速接头 双通弯管:相关图像
材质规格
材质   PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
规格表
请按照选型步骤快速接头 双通弯管:相关图像快速接头 双通弯管:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(快速接头 双通弯管:相关图像Type·快速接头 双通弯管:相关图像D)-快速接头 双通弯管:相关图像公称型号
MSELG8
USTE4
-2
型式L1L2L3BCGFP对边距离
H
螺纹尺寸
M
重量
(g)
TypeD
USTE418.611.817.814.592.518.39.38M5×0.87.4
62214.526.515.511.22.522.61313R1/818.5
828.1183417.813.6327.81717R1/435
1027.5183419.416.3333.31717R1/457.5
1234.92244.822.419.7539.72024R1/298

概述・特性

■规格
使用流体空气
使用温度范围*0~60℃
最高使用压力0.9MPa
使用真空压力-100kPa
*不得冻结
[ ! ] 外螺纹部C3604(黄铜)均作了无电解镀镍处理。另外,带有密封涂层,无需使用密封胶带(M5除外)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选