型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MSELG8 USTE4 | - | 2 |
型式 | ![]() | L1 | B | F | E | L2 | C | 对边距离 H | 螺纹尺寸 M | 重量(g) | |
![]() | ![]() | ||||||||||
USYELN | 4 | 1 | 21.5 | 14.5 | 2.5 | 14 | 26.5 | 9 | 13 | R1/8 | 15.5 |
6 | M5 | 20.5 | 15.5 | 2.5 | 10 | 17.8 | 11.2 | 8 | M5×0.8 | 8.2 | |
1 | 22.5 | 2.5 | 14 | 26.5 | 13 | R1/8 | 16.5 | ||||
2 | 25 | 3 | 19 | 34 | 17 | R1/4 | 30.5 | ||||
3 | 26.7 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3/8 | 50.5 | ||||
8 | 1 | 25.6 | 17.8 | 2.5 | 14 | 26.5 | 13.6 | 13 | R1/8 | 17.5 | |
2 | 28.1 | 3 | 19 | 34 | 17 | R1/4 | 31.5 | ||||
3 | 29.8 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3/8 | 51 | ||||
10 | 2 | 28.9 | 19.4 | 3 | 19 | 34 | 16.3 | 17 | R1/4 | 33 | |
3 | 30.6 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3/8 | 52.5 | ||||
4 | 32.9 | 5 | 27 | 44.8 | 24 | R1/2 | 84.5 | ||||
12 | 2 | 36.5 | 24.5 | 4.5 | 18.4 | 28.9 | 21.2 | 14 | R1/4 | 64 | |
3 | 35.9 | 22.4 | 4 | 22.4 | 39.8 | 19.7 | 21 | R3/8 | 57 |
使用流体 | 空气 |
使用温度范围* | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|