型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MSELG8 USTE4 | - | 2 |
型式 | ![]() | A | B | C | 对边距离 H | 螺纹尺寸 M | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||
MSTEL | 4 | M5 | 17.1 | 16.6 | 9 | 9 | M5×0.8 | 3.2 | 6.2 |
1 | 19.8 | 10 | R1/8 | 4.4 | 9.5 | ||||
2 | 22.8 | 14 | R1/4 | 18.7 | |||||
6 | M5 | 18 | 17.7 | 11.2 | 9 | M5×0.8 | 3.2 | 7.7 | |
1 | 20.9 | 10 | R1/8 | 8.5 | 11 | ||||
2 | 23.9 | 14 | R1/4 | 20.2 | |||||
3 | 24.9 | 17 | R3/8 | 29.5 | |||||
8 | 1 | 23.6 | 23.5 | 13.6 | 10 | R1/8 | 15 | 14.9 | |
2 | 26 | 14 | R1/4 | 23.6 | |||||
10 | 1 | 25 | 25.8 | 16.3 | 17 | R1/8 | 22.1 | 26.3 | |
2 | 28.8 | R1/4 | 31.5 | 31 | |||||
3 | 28.3 | R3/8 | 33 | ||||||
12 | 2 | 32.2 | 30.5 | 19.7 | 17 | R1/4 | 41.7 | 41.7 | |
3 | 30 | R3/8 | 42.6 | 43.7 | |||||
4 | 33 | 21 | R1/2 | 63.4 |
使用流体 | 空气 |
使用温度范围* | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|