型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MSBULS8 MSYL6 | - | M5 |
型式 | ![]() | A | C1 | E | C2 | N | B | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||
USDTE | 4 | 6 | 19 | 9 | 3.2 | 11.2 | 12 | 18.1 | 3.2 | 6.5 |
6 | 8 | 23.6 | 11.2 | 13.6 | 16 | 20 | 10.9 | 10 | ||
8 | 10 | 25 | 13.6 | 4.2 | 16.3 | 19 | 24.1 | 24.8 | 14.5 | |
10 | 12 | 32.2 | 16.3 | 19.7 | 20 | 25.5 | 39.5 | 25 |
MJBULS | MJBULS 以外 | ||
使用流体 | 空气 | 水 | 空气 |
使用温度范围* | -15~60℃ | 5~40℃ | 0~60℃ |
最高使用压力 | 1MPa | 0.9MPa | |
使用真空压力 | -100kPa | - | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|