型式(![]() ![]() | - | ![]() |
UJDST6 USYL10 | - | W |
型式 | A | C | E | N | 有效截面积(mm2) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||
USTEL | 4 | 17.1 | 9 | 3.2 | 12 | 3.2 | 5 |
6 | 19 | 11.2 | 13 | 10.9 | 7.3 | ||
8 | 23.6 | 13.6 | 18 | 24.8 | 14.1 | ||
10 | 25 | 16.3 | 4.2 | 24 | 39.5 | 17.7 | |
12 | 32.2 | 19.7 | 28 | 44.2 | 33.5 | ||
16 | 34 | 25.6 | 30 | 83.5 | 53.8 |
使用流体 | 空气 |
使用温度范围* | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|